Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Obloukové úchyty, provedení A, se základovou deskou
K0193_A

Obloukové úchyty, provedení A, se základovou deskou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.Provedení: Matně černá.Upozornění:Ergonomické a funkcionální obloukové úchytky s teplotní odolností od -50 °C do +130 °C.

Dodávka včetně pozinkovaných šroubů s válcovou hlavou DIN 912, pozinkovaných matic DIN 934 a podložek DIN 125 a krytek.
Provedení K0193.110006 a K0193.210006 jsou dodávána bez krytek.
Odkaz na výkres:
1) Krytka
2) Z kladov deska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0193_A Obloukové úchyty z plastu z plného materiálu, z plastu, se základní deskou 135 kB

Výkresy

Obloukové úchyty, provedení A, se základovou deskou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

Typ

Provedení 1ABB1B2DD1HH1H2LL1MNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0193.110006Ase z·kladovou deskouse základovou deskou1004823197114029612184M6x25600 118,40 CZK
K0193.112006Ase z·kladovou deskouse základovou deskou12057282371252367152104M6x25600 189,62 CZK
K0193.114008Ase z·kladovou deskouse základovou deskou1406231259,51656377,5177122M8x30600 213,93 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33