- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- K0244
Třmenové úchyty, z plastu zalomené
- K0196
Obloukové úchyty z plastu
- K1060
Třmenové úchyty z plastu detektovatelného jako kovy
- K1528
Trubkové úchyty z plastu s plastovým ramenem
- K1060
Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě
- K1060
Třmenová madla biopolymer
- K0237
Třmenové úchyty z plastu jednostranně šroubovatelné
- K1217
Obloukové úchyty z plastu, U-profil
- K0191
Třmenové úchyty z plastu, úzké, s oboustranným zkosením
- K0190
Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě
- K0190
Třmenová madla biopolymer
- K1060
Třmenové úchyty z plastu
- K0192
Oblouková madla
- K0190
Třmenové úchyty z plastu, antistatické
- K0242
Miskové úchyty z plastu, šroubovatelné
- K0193
Oblouková madla
- K0190
Třmenová madla antibakteriální
- K1087
Třmenová madla
- K0197
Třmenové úchyty z plastu, šikmé
- K0241
Třmenová madla sklopná
- K0171
Třmenové úchyty z plastu, s oboustranným zkosením a měkkou vnitřní plochou
- K0194
Obloukové úchyty z plastu, U-profil
- K1877
Třmenové úchyty z plastu s měkkými - plochami úchytu
- K1060
Třmenové úchyty z vizuálně detektovatelného plastu
- K0244
Krytky z plastu pro třmenové úchyty, zalomené
- K0200
Třmenové úchyty z plastu, s oboustranným zkosením
- K1458
Třmenové úchyty z plastu, oválné
- K0187
Třmenové úchyty z plastu, kulaté s jednostranným zkosením
- K0188
Třmenové úchyty z plastu, kulaté, s oboustranným zkosením
- K1527
Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem
- K1529
Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem
- K1530
Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky
- K1074
Třmenové úchyty z plastu, čtvercové
- K0189
Třmenové úchyty z plastu, úzké
- K1092
Třmenová madla
- K0190
Třmenové úchyty z plastu
- K1077
Miskové úchyty z plastu
- K1078
Miskové úchyty z plastu
- K1306
Miskové úchyty z plastu, zacvakávací
- K1079
Miskové úchyty z plastu, šroubovatelné
- K0195
Třmenové úchyty z hliníku
- K1641
Třmenové úchyty z hliníku
- K0199
Třmenové úchyty z hliníku, s oboustranným zkosením
- K0201
Třmenový úchyt z hliníku, kulatý
- K0201
Zakončovací destička, z hliníku
- K0202
Třmenové úchyty z hliníku, oválné
- K0203
Třmenové úchyty z oceli, s ramenem s plastovým potahem
- K0204
Třmenové úchyty z hliníku, oválné
- K0204
Třmenové úchyty z hliníku, oválné, s vnějším otvorem
- K0204
Třmenové úchyty z hliníku, oválné, snímatelné
- K1634
Třmenová madla, oválná, šikmá
- K0205
Třmenové úchyty z hliníku, oválné
- K0213
Třmenové úchyty z hliníku, úzké
- K1091
Třmenové úchyty z hliníku, oválné
- K1075
Třmenové úchyty z hliníku, čtvercové
- K0219
Třmenové úchyty z hliníku, kulatý, zalomený
- K0229
Třmenové úchyty z hliníku, kulatý, zalomený
- K0229
Zakončovací destička, z hliníku
- K0216
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu
- K0217
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu a rýhovaným úchytem
- K1127
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu
- K1128
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu
- K0228
Třmenové úchyty z hliníku, čtvercové
- K0795
Trubkové úchyty z hliníku, kulaté
- K0796
Trubkové úchyty z hliníku, oválné
- K1018
Trubkové úchyty z hliníku, nastavitelné
- K1849
Trubkové úchyty z hliníku nebo z nerezové oceli, s plastovým ramenem
- K0210
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, s oboustranným zkosením
- K0211
Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu
- K0212
Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, šikmé
- K0221
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, s oboustranným zkosením
- K0222
Třmenové úchyty z hliníku nebo nerezové oceli s plastovým ramenem úchytu a s oboustranným zkosením
- K0223
Trubková madla
- K0224
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým trubkovým držákem
- K1445
Třmenové úchyty Bighand, z hliníku, ;s plastovým ramenem úchytu
- K0131
Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu
- K0132
Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s hliníkovým ramenem úchytu
- K0235
Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s plastovým ramenem úchytu
- K0236
Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu
- K0220
Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s plastovým ramenem úchytu
- K0209
Trubkové úchyty z hliníku s černým komáxitovaným ramenem úchytu
- K0232
Profilové úchyty z hliníku, rýhované
- K0130
Profilové úchyty z hliníku s koncovou krytkou
- K0234
Profilové úchyty z hliníku
- K0238
Miskové úchyty z hliníku
- K0239
Miskové úchyty z hliníku, sklopné
- K0240
Miskové úchyty z hliníku, sklopné
- K1795
Miskové úchyty z hliníku, sklopné
- K1642
Třmenová madla nerezová
- K0198
Třmenové úchyty z nerezové oceli, s oboustranným zkosením
- K1793
Třmenové úchyty nerezová ocel kulaté
- K1823
Koncová podložka z nerezové oceli
- K0206
Třmenové úchyty nerezová ocel kulaté
- K0208
Třmenová madla nerezová ocel, oválná
- K1086
Třmenová madla nerezová ocel, oválná
- K1640
Třmenová madla nerezová ocel, oválná
- K1640
Třmenová madla nerezová ocel oválná s vnějším otvorem
- K0215
Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté se širokou podložkou
- K0218
Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, sklopné
- K0225
Třmenové úchyty z nerezové oceli s hliníkovým trubkovým držákem
- K0226
Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem
- K0227
Trubkové úchyty z nerezové oceli s ramenem z jemného odlitku
- K0652
Trubkové úchyty z nerezové oceli, s ramenem z jemného odlitku
- K0233
Profilové úchyty, z nerezové oceli
- K0243
Miskové úchyty z nerezové oceli, sklopné
- K1305
Miskové úchyty z nerezové oceli, sklopné
- K1369
Sklopné úchyty DIN 3136
- K2097
Úchyty z oceli, s blokovací jednotkou
- K0186
Třmenové úchyty, kulaté
- K0207
Třmenové úchyty, z oceli, kulaté a zalomené
- K1799
Třmenové úchyty ocel kulaté
- K0214
Třmenové úchyty z oceli, kulaté, pochromovány do vysokého lesku
- K0230
Třmenové úchyty ocel kulaté
- K0781
Trubkové úchyty z karbonu s ramenem z nerezové oceli
- K0782
Trubkové úchyty z karbonu s ramenem z nerezové oceli
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0238Miskové úchyty z hliníku |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Misková madla z hliníkového profilu. Boční lišty z polyamidu. Provedení A - upevnění gumovou lištou. Provedení B - upevnění dvěma ocelovými šrouby se zápustnou hlavou.Provedení: Misková madla otryskaná, satinovaná a černě nebo přírodně eloxovaná. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.Upozornění:Madla tvaru A lze používat bez přišroubování pro síly plechu od 1 do 2,5 mm. Dva pryžové profily přitom zajišťují absolutně bezpečné uchycení. Madla tvaru B lze alternativně zvenčí upevnit dvěma šrouby se zápustnou hlavou.
Dvě křížové drážky pro šrouby M4, které jsou vůči sobě pootočené o 90°, umožňují ukostření a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.Montáž:Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu. V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Miskové úchyty z hliníku, upevnění dvěma gumovými profily |
více informací |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | Provedení 2 | H | L | L1 | T | Montážní otvor | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0238.10011 | černá | A | zásuvné | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 387,53 CZK | | K0238.10013 | natur | A | zásuvné | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 356,93 CZK | | K0238.11811 | černá | A | zásuvné | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 418,70 CZK | | K0238.11813 | natur | A | zásuvné | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 382,38 CZK | | K0238.16711 | černá | A | zásuvné | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 528,24 CZK | | K0238.16713 | natur | A | zásuvné | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 471,90 CZK | |
|
Miskové úchyty z hliníku, upevnění dvěma zápustnými šrouby |
více informací |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | Provedení 2 | H | L | L1 | T | Montážní otvor | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0238.10021 | černá | B | šroubovatelný | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 487,06 CZK | | K0238.10023 | natur | B | šroubovatelný | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 456,74 CZK | | K0238.11821 | černá | B | šroubovatelný | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 517,66 CZK | | K0238.11823 | natur | B | šroubovatelný | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 482,20 CZK | | K0238.16721 | černá | B | šroubovatelný | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 630,06 CZK | | K0238.16723 | natur | B | šroubovatelný | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 574,57 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|