K0239_ASklopná madla z profilu, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Misková madla z hliníkového profilu. Boční lišty z polyamidu. Provedení A - upevnění gumovou lištou.Provedení: Miskové madlo a rukojeť otryskány, satinovány a eloxovány černě nebo v přírodním barevném provedení. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.Upozornění:Sklápěcí profilová madla tvaru A lze pro síly plechu od 1 do 2,5 mm přimontovat pomocí dvou profilů z měkkého plastiku.
Dvě křížové drážky pro šrouby M4 umožňují připojení a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.Montáž:Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu. V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | Provedení 2 | H | L | L1 | T | Montážní otvor | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0239.10011 | černá | A | zásuvné | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73 | 500 | | | 1 378,23 CZK | | K0239.11811 | černá | A | zásuvné | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73 | 500 | | | 1 447,73 CZK | | K0239.16711 | černá | A | zásuvné | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73 | 500 | | | 1 635,92 CZK | | K0239.10013 | natur | A | zásuvné | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73 | 500 | | | 1 342,20 CZK | | K0239.11813 | natur | A | zásuvné | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73 | 500 | | | 1 408,84 CZK | | K0239.16713 | natur | A | zásuvné | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73 | 500 | | | 1 588,73 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|