Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnitřním závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K0123

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnitřním závitem a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 1.4305.
Krytka z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou,
ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0123 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnitřním závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli 191 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnitřním závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0123.92062čistě oranžová RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 245,18 CZK
K0123.92082čistě oranžová RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 245,18 CZK
K0123.93082čistě oranžová RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 278,46 CZK
K0123.93102čistě oranžová RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 278,46 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33