- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0425_AKruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna tlakový zinkový odlitek nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Kruhová základna ze zinkové slitiny, černě komaxitované. Kruhová základna nerezová bez povrchové úpravy.Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem. Příslušné rektifikační šrouby viz K0427.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | A | H | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0425.10401 | A | zinek | 40 | - | 18 | 20 | | | 145,00 CZK | | K0425.10451 | A | zinek | 45 | - | 18 | 25 | | | 161,30 CZK | | K0425.10501 | A | zinek | 50 | - | 18 | 25 | | | 169,03 CZK | | K0425.10601 | A | zinek | 60 | - | 18 | 35 | | | 247,68 CZK | | K0425.10801 | A | zinek | 80 | - | 18 | 35 | | | 299,73 CZK | | K0425.11001 | A | zinek | 100 | - | 18 | 35 | | | 381,24 CZK | | K0425.11201 | A | zinek | 120 | - | 18 | 35 | | | 488,77 CZK | | K0425.10602 | A | nerezová ocel | 60 | - | 18 | 45 | | | 557,99 CZK | | K0425.10802 | A | nerezová ocel | 80 | - | 18 | 45 | | | 778,21 CZK | | K0425.11002 | A | nerezová ocel | 100 | - | 18 | 45 | | | 1 197,20 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|