Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kloubové nohy ocel, provedení A
K0742_A

Kloubové nohy ocel, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Kruhové základny pro nohy z oceli, žlutý lak. Závitové vřeteno z oceli, zinkováno.
Upozornění:Vysoce zatížitelné kloubové nohy z oceli se žlutě lakovanou nohou.

Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na talíř uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0742_A kloubové nohy ocel, provedení A 97,6 kB

Výkresy

Kloubové nohy ocel, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1HH1H2SWLZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0742.005010X25A50M10165328142515 238,24 CZK
K0742.005010X50A50M10167828145015 255,97 CZK
K0742.005010X75A50M101610328147515 263,12 CZK
K0742.005010X100A50M1016128281410015 273,70 CZK
K0742.005010X125A50M1016153281412515 278,85 CZK
K0742.005012X25A50M12165328142515 239,38 CZK
K0742.005012X50A50M12167828145015 256,83 CZK
K0742.005012X75A50M121610328147515 263,98 CZK
K0742.005012X100A50M1216128281410015 274,85 CZK
K0742.005012X125A50M1216153281412515 279,71 CZK
K0742.005014X25A50M14165328142515 239,95 CZK
K0742.005014X50A50M14167828145015 257,40 CZK
K0742.005014X75A50M141610328147515 264,84 CZK
K0742.005014X100A50M1416128281410015 275,42 CZK
K0742.005014X125A50M1416153281412515 280,57 CZK
K0742.006514X50A65M14178030145020 311,45 CZK
K0742.006514X75A65M141710530147520 322,89 CZK
K0742.006514X100A65M1417130301410020 333,76 CZK
K0742.006514X125A65M1417155301412520 344,06 CZK
K0742.006514X150A65M1417180301415020 354,64 CZK
K0742.006516X50A65M16178030165020 314,31 CZK
K0742.006516X75A65M161710530167520 324,04 CZK
K0742.006516X100A65M1617130301610020 335,48 CZK
K0742.006516X125A65M1617155301612520 345,20 CZK
K0742.006516X150A65M1617180301615020 355,78 CZK
K0742.006516X175A65M1617205301617520 366,08 CZK
K0742.008016X50A80M1619,58333165030 472,47 CZK
K0742.008016X75A80M1619,510833167530 483,34 CZK
K0742.008016X100A80M1619,5133331610030 493,92 CZK
K0742.008016X125A80M1619,5158331612530 503,65 CZK
K0742.008016X150A80M1619,5183331615030 514,23 CZK
K0742.008016X175A80M1619,5208331617530 524,81 CZK
K0742.008016X200A80M1619,5233331620030 535,11 CZK
K0742.008020X75A80M2019,511136177530 495,92 CZK
K0742.008020X100A80M2019,5136361710030 509,65 CZK
K0742.008020X125A80M2019,5161361712530 525,67 CZK
K0742.008020X150A80M2019,5186361715030 541,11 CZK
K0742.008020X175A80M2019,5211361717530 555,98 CZK
K0742.008020X200A80M2019,5236361720030 571,71 CZK
K0742.010016X50A100M16209343205035 714,71 CZK
K0742.010016X75A100M162011843207535 730,16 CZK
K0742.010016X100A100M1620143432010035 748,75 CZK
K0742.010016X125A100M1620168432012535 769,05 CZK
K0742.010016X150A100M1620193432015035 787,36 CZK
K0742.010016X175A100M1620218432017535 807,66 CZK
K0742.010016X200A100M1620243432020035 828,83 CZK
K0742.010020X75A100M202011843207545 733,30 CZK
K0742.010020X100A100M2020143432010045 751,04 CZK
K0742.010020X125A100M2020168432012545 772,20 CZK
K0742.010020X150A100M2020193432015045 789,36 CZK
K0742.010020X175A100M2020218432017545 810,24 CZK
K0742.010020X200A100M2020243432020045 831,40 CZK
K0742.010024X75A100M242011944207555 749,32 CZK
K0742.010024X100A100M2420144442010055 767,91 CZK
K0742.010024X125A100M2420169442012555 788,50 CZK
K0742.010024X150A100M2420194442015055 805,95 CZK
K0742.010024X175A100M2420219442017555 827,11 CZK
K0742.010024X200A100M2420244442020055 847,13 CZK

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33