- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
K1211_ADeska adaptéru kruhová, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: zinkováno a modře pasivováno.Upozornění:Desky adaptéru lze používat v kombinaci s rychloupínači. Umožňují pružně ustavení do polohy rychloupínačů, které jsou na nich připevněny. Desky adaptéru se upínají pomocí excentrických upínacích modulů na strojní stůl. Přednosti:Pružná možnost posouvání a polohování Flexibilní výšková montáž díky adaptéru.Příslušenství:Excentrické upínací moduly K0754 Rychloupínače K....Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 2 | B | B1 | B3 | B4 | B5 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | R | R1 | R2 | S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1211.145 | A | uzavřený | 40 | 30 | 38 | 60 | 16,5 | 145 | 11,5 | M5 | M6 | 140 | 8 | 14 | 13 | 26 | 38 | 10 | 5 | 42 | 58,5 | 5 | | | 814,53 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|