- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- K0309
Pružné tlačné prvky s drážkou a kuličkou, ocelové
- K0310
Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezové
- K0311
Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z POM
- K0312
Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z nerezu
- K0609
Pružné tlačné opěrky s drážkou a keramickou kuličkou, nerezové
- K0313
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, ocelové
- K0314
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, nerezové
- K0656
Pružné opěrky se stavovým snímačem
- K0315
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové
- K0316
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, nerezové
- K0610
Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou kuličkou, nerezové
- K0657
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení
- K0317
Montážní klíče
- K0317
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, ocelové
- K1370
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, ocel
- K0318
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, ocelové
- K1372
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, ocel
- K0319
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové
- K1379
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, nerezová ocel
- K0320
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové
- K1381
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, nerezová ocel
- K0321
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou a kuličkou, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0322
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0323
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0324
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0325
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0326
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0327
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K1371
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, zploštělým, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0328
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
- K1373
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0329
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K1380
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem s tlačným zploštělým kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0330
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K1382
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0331
Pružné opěrky s hlavou
- K0332
Aretační protikusy
- K0333
Pružné opěrky hladké provedení, nerezové
- K0333
Pružné tlačné opěrky v hladkém provedení prodloužené, nerezová ocel
- K0334
Pružné opěrky hladké provedení, plastové
- K1171
Pružné tlačné prvky v hladkém provedení, samoupínací, plastové
- K0582
Pružné opěrky s třecím O-kroužkem
- K0335
Pružné opěrky hladké provedení, bez nákružku, nerezové
- K0336
Pružné opěrky s hlavou
- K0337
Pružné opěrky hladké provedení, oboustranné
- K1172
Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování
- K1277
Vodicí pouzdra pružin
- K0583
Dvojité kuličkové sklapky
- K1294
Kuličkové západky
- K1294
Distanční prvky pro kuličkové západky
- K1294
Upevňovací úhelník pro kuličkové západky
- K1295
Magnetický uzávěr
- K1295
Upevňovací úhelník pro magnetický uzávěr
- K0368
Pružné boční opěrky
- K0369
Excentry a montážní nářadí pro pružné boční opěrky
- K0369
Montážní nářadí
- K1733
Pružné boční opěrky s plastovou pružinou
- K1733
Montážní nářadí pro pružné boční opěrky s plastovou pružinou
- K1292
Excentrická upínací pouzdra se středicím otvorem
- K0370
Pružné boční opěrky bez tlačného čepu
- K0371
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem
- K0371
Montážní nářadí
- K0372
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu
- K0373
Pružné tažné a tlačné prvky
- K0977
Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení
- K0374
Pružné boční opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0313Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, ocelové |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8. Tlačný čep z oceli. Pružina pružinová ocel tř. D.Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla pružiny |
více informací |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | D1 | L | H | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0313.04 | ocel | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 6 | 20 | | | 22,10 CZK | | K0313.05 | ocel | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 6 | 20 | | | 21,84 CZK | | K0313.06 | ocel | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 7 | 20 | | | 21,84 CZK | | K0313.08 | ocel | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 15 | 30 | | | 26,26 CZK | | K0313.10 | ocel | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 35 | | | 28,34 CZK | | K0313.12 | ocel | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 30 | 55 | | | 42,38 CZK | | K0313.16 | ocel | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 45 | 100 | | | 59,80 CZK | | K0313.20 | ocel | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 60 | 120 | | | 98,02 CZK | |
|
Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny |
více informací |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | D1 | L | H | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0313.104 | ocel | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 3 | 10 | | | 24,96 CZK | | K0313.105 | ocel | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 3 | 10 | | | 25,22 CZK | | K0313.106 | ocel | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | | | 26,26 CZK | | K0313.108 | ocel | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 7 | 15 | | | 30,94 CZK | | K0313.110 | ocel | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 9 | 16 | | | 33,02 CZK | | K0313.112 | ocel | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 14 | 26 | | | 47,32 CZK | | K0313.116 | ocel | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 22 | 50 | | | 63,44 CZK | | K0313.120 | ocel | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 30 | 60 | | | 98,54 CZK | |
|
Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny |
více informací |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | D1 | L | H | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0313.205 | ocel | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 9 | 25 | | | 25,48 CZK | | K0313.206 | ocel | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 25 | | | 27,04 CZK | | K0313.208 | ocel | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 22 | 43 | | | 31,98 CZK | | K0313.210 | ocel | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 54 | | | 33,28 CZK | | K0313.212 | ocel | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 36 | 94 | | | 48,36 CZK | | K0313.216 | ocel | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 60 | 110 | | | 65,52 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|