- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- K0309
Pružné tlačné prvky s drážkou a kuličkou, ocelové
- K0310
Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezové
- K0311
Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z POM
- K0312
Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z nerezu
- K0609
Pružné tlačné opěrky s drážkou a keramickou kuličkou, nerezové
- K0313
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, ocelové
- K0314
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, nerezové
- K0656
Pružné opěrky se stavovým snímačem
- K0315
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové
- K0316
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, nerezové
- K0610
Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou kuličkou, nerezové
- K0657
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení
- K0317
Montážní klíče
- K0317
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, ocelové
- K1370
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, ocel
- K0318
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, ocelové
- K1372
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, ocel
- K0319
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové
- K1379
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, nerezová ocel
- K0320
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové
- K1381
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, nerezová ocel
- K0321
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou a kuličkou, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0322
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0323
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0324
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0325
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0326
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0327
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K1371
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, zploštělým, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0328
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
- K1373
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0329
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K1380
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem s tlačným zploštělým kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0330
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K1382
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0331
Pružné opěrky s hlavou
- K0332
Aretační protikusy
- K0333
Pružné opěrky hladké provedení, nerezové
- K0333
Pružné tlačné opěrky v hladkém provedení prodloužené, nerezová ocel
- K0334
Pružné opěrky hladké provedení, plastové
- K1171
Pružné tlačné prvky v hladkém provedení, samoupínací, plastové
- K0582
Pružné opěrky s třecím O-kroužkem
- K0335
Pružné opěrky hladké provedení, bez nákružku, nerezové
- K0336
Pružné opěrky s hlavou
- K0337
Pružné opěrky hladké provedení, oboustranné
- K1172
Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování
- K1277
Vodicí pouzdra pružin
- K0583
Dvojité kuličkové sklapky
- K1294
Kuličkové západky
- K1294
Distanční prvky pro kuličkové západky
- K1294
Upevňovací úhelník pro kuličkové západky
- K1295
Magnetický uzávěr
- K1295
Upevňovací úhelník pro magnetický uzávěr
- K0368
Pružné boční opěrky
- K0369
Excentry a montážní nářadí pro pružné boční opěrky
- K0369
Montážní nářadí
- K1733
Pružné boční opěrky s plastovou pružinou
- K1733
Montážní nářadí pro pružné boční opěrky s plastovou pružinou
- K1292
Excentrická upínací pouzdra se středicím otvorem
- K0370
Pružné boční opěrky bez tlačného čepu
- K0371
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem
- K0371
Montážní nářadí
- K0372
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu
- K0373
Pružné tažné a tlačné prvky
- K0977
Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení
- K0374
Pružné boční opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0371Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tlačný čep ocelový, tvrzeno a pozinkováno. Pouzdro modré, pozinkované.Upozornění:Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem je možné individuálně nastavit na upínaný díl. Závitové pouzdro se hodí pro našroubování do tenkých plechů, a to proto, že ho můžeme upevnit jednou nebo dvěma maticemi. W a Z podle specifikace zákazníka.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | D | D1 | K | L | L1 | ±S | SW | X | F cca N | Objednací číslo pro montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0371.1020X12 | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 | | | 187,62 CZK | | K0371.1020X20 | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 | | | 197,63 CZK | | K0371.1020X27 | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 | | | 207,06 CZK | | K0371.1050X12 | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 | | | 187,62 CZK | | K0371.1050X20 | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 | | | 197,63 CZK | | K0371.1050X27 | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 | | | 207,06 CZK | | K0371.1100X12 | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 | | | 187,62 CZK | | K0371.1100X20 | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 | | | 197,63 CZK | | K0371.1100X27 | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 | | | 207,06 CZK | | K0371.1040X12 | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 | | | 197,63 CZK | | K0371.1040X20 | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 | | | 207,06 CZK | | K0371.1040X27 | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 | | | 216,22 CZK | | K0371.1075X12 | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 | | | 197,63 CZK | | K0371.1075X20 | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 | | | 207,06 CZK | | K0371.1075X27 | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 | | | 216,22 CZK | | K0371.1150X12 | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 | | | 197,63 CZK | | K0371.1150X20 | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 | | | 207,06 CZK | | K0371.1150X27 | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 | | | 216,22 CZK | | K0371.1100X16 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 | | | 207,06 CZK | | K0371.1100X29 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 | | | 225,37 CZK | | K0371.1100X43 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 | | | 245,39 CZK | | K0371.1200X16 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 | | | 207,06 CZK | | K0371.1200X29 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 | | | 225,37 CZK | | K0371.1200X43 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 | | | 245,39 CZK | | K0371.1300X16 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 | | | 207,06 CZK | | K0371.1300X29 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 | | | 225,37 CZK | | K0371.1300X43 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 | | | 245,39 CZK | |
|
Objednací číslo | D | D1 | K | L | L1 | ±S | SW | X | F cca N | Objednací číslo pro montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0371.3020X12 | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 | | | 211,07 CZK | | K0371.3020X20 | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 | | | 220,51 CZK | | K0371.3020X27 | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 | | | 231,37 CZK | | K0371.3050X12 | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 | | | 211,07 CZK | | K0371.3050X20 | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 | | | 220,51 CZK | | K0371.3050X27 | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 | | | 231,37 CZK | | K0371.3100X12 | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 | | | 211,07 CZK | | K0371.3100X20 | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 | | | 220,51 CZK | | K0371.3100X27 | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 | | | 231,37 CZK | | K0371.3040X12 | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 | | | 220,51 CZK | | K0371.3040X20 | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 | | | 231,37 CZK | | K0371.3040X27 | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 | | | 241,10 CZK | | K0371.3075X12 | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 | | | 220,51 CZK | | K0371.3075X20 | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 | | | 231,37 CZK | | K0371.3075X27 | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 | | | 241,10 CZK | | K0371.3150X12 | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 | | | 220,51 CZK | | K0371.3150X20 | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 | | | 231,37 CZK | | K0371.3150X27 | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 | | | 241,10 CZK | | K0371.3100X16 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 | | | 231,37 CZK | | K0371.3100X29 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 | | | 250,54 CZK | | K0371.3100X43 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 | | | 269,70 CZK | | K0371.3200X16 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 | | | 231,37 CZK | | K0371.3200X29 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 | | | 250,54 CZK | | K0371.3200X43 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 | | | 269,70 CZK | | K0371.3300X16 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 | | | 231,37 CZK | | K0371.3300X29 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 | | | 250,54 CZK | | K0371.3300X43 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 | | | 269,70 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|