- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- K0309
Pružné tlačné prvky s drážkou a kuličkou, ocelové
- K0310
Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezové
- K0311
Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z POM
- K0312
Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z nerezu
- K0609
Pružné tlačné opěrky s drážkou a keramickou kuličkou, nerezové
- K0313
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, ocelové
- K0314
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, nerezové
- K0656
Pružné opěrky se stavovým snímačem
- K0315
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové
- K0316
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, nerezové
- K0610
Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou kuličkou, nerezové
- K0657
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení
- K0317
Montážní klíče
- K0317
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, ocelové
- K1370
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, ocel
- K0318
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, ocelové
- K1372
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, ocel
- K0319
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové
- K1379
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, nerezová ocel
- K0320
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové
- K1381
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, nerezová ocel
- K0321
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou a kuličkou, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0322
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0323
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0324
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0325
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0326
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0327
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K1371
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, zploštělým, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0328
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
- K1373
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0329
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K1380
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem s tlačným zploštělým kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0330
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K1382
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0331
Pružné opěrky s hlavou
- K0332
Aretační protikusy
- K0333
Pružné opěrky hladké provedení, nerezové
- K0333
Pružné tlačné opěrky v hladkém provedení prodloužené, nerezová ocel
- K0334
Pružné opěrky hladké provedení, plastové
- K1171
Pružné tlačné prvky v hladkém provedení, samoupínací, plastové
- K0582
Pružné opěrky s třecím O-kroužkem
- K0335
Pružné opěrky hladké provedení, bez nákružku, nerezové
- K0336
Pružné opěrky s hlavou
- K0337
Pružné opěrky hladké provedení, oboustranné
- K1172
Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování
- K1277
Vodicí pouzdra pružin
- K0583
Dvojité kuličkové sklapky
- K1294
Kuličkové západky
- K1294
Distanční prvky pro kuličkové západky
- K1294
Upevňovací úhelník pro kuličkové západky
- K1295
Magnetický uzávěr
- K1295
Upevňovací úhelník pro magnetický uzávěr
- K0368
Pružné boční opěrky
- K0369
Excentry a montážní nářadí pro pružné boční opěrky
- K0369
Montážní nářadí
- K1733
Pružné boční opěrky s plastovou pružinou
- K1733
Montážní nářadí pro pružné boční opěrky s plastovou pružinou
- K1292
Excentrická upínací pouzdra se středicím otvorem
- K0370
Pružné boční opěrky bez tlačného čepu
- K0371
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem
- K0371
Montážní nářadí
- K0372
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu
- K0373
Pružné tažné a tlačné prvky
- K0977
Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení
- K0374
Pružné boční opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0583Dvojité kuličkové sklapky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro a závorový třmen z mosazi , zinkový tlakový odlitek nebo nerezová ocel 1.4401.
kuličky a pružiny, nerezová ocel.Provedení: Mosaz a tlakový zinkový odlitek, chromovaný. Nerezová ocel, otryskáná. Kuličky a pružiny z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.Upozornění:Rychlouzávěr pro rozličné možnosti využití, jako je přidržování dveří, klapek, clon a pod. Dvojitý kuličkový uzávěr se skládá z pouzdra a protikusu, tzv. západkového třmenu, který zapadá do pouzdra. Závorové pouzdro lze do pouzdra vtlačit na straně nebo z čela. Tlak pro zaskočení je nastavitelný.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Ocelový klíč | Povrch základního tělesa | A | A1 | B | B1 | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | Přídržná síla cca N | Síla pružiny | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0583.50 | mosaz | - | chromováno | 40 | 20 | 8,8 | 7,9 | 10,8 | 3,8 | 10,6 | 2 | 11,2 | 2 | 13 | 49 | 29,5 | 35±5 | standardní | | | 106,68 CZK | | K0583.60 | mosaz | - | chromováno | 50 | 24 | 11 | 9 | 13,5 | 4,8 | 13,2 | 2,4 | 13,5 | 2,2 | 15,9 | 60 | 36 | 30±7 | standardní | | | 137,85 CZK | | K0583.70 | mosaz | - | chromováno | 58 | 30 | 13 | 12 | 16 | 4,8 | 15 | 2,4 | 15,7 | 2,2 | 18,5 | 68,4 | 40 | 25±5 | standardní | | | 236,81 CZK | | K0583.322 | nerezová ocel | 1.4401 | pískováno | 25 | 11 | 8 | 8 | 10 | 3,2 | 9 | 2 | 8,5 | 2 | 11,5 | 32 | 18 | 8 | standardní | | | 304,30 CZK | | K0583.432 | nerezová ocel | 1.4401 | pískováno | 35 | 16 | 8 | 7,5 | 10,5 | 3,2 | 10 | 2,5 | 11 | 2,5 | 13,5 | 43 | 25 | 13 | standardní | | | 423,85 CZK | | K0583.502 | nerezová ocel | 1.4401 | pískováno | 40 | 20 | 10 | 9 | 12,9 | 4,2 | 12,2 | 2,9 | 13,2 | 2,9 | 15,9 | 50 | 30 | 18 | standardní | | | 531,96 CZK | | K0583.702 | nerezová ocel | 1.4401 | pískováno | 60 | 30 | 13 | 10,5 | 17 | 4,2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | standardní | | | 621,48 CZK | | K0583.430 | zinek | - | chromováno | 35 | 16 | 8 | 7,5 | 10,5 | 3,2 | 10 | 2,5 | 11 | 2,5 | 13,5 | 43 | 25 | 13 | standardní | | | 90,09 CZK | | K0583.500 | zinek | - | chromováno | 40 | 20 | 10 | 9 | 12,9 | 4,2 | 12,2 | 2,9 | 13,2 | 2,9 | 15,9 | 50 | 30 | 18 | standardní | | | 101,24 CZK | | K0583.700 | zinek | - | chromováno | 60 | 30 | 13 | 10,5 | 17 | 4,2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | standardní | | | 119,55 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|