- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- K0364
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0790
Fixační čepy s kuličkami
- K0790
Fixační čep s kuličkou s vysokou pevností ve střihu
- K1803
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné
- K0791
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0791
Fixační čepy s kuličkami s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli a s vysokou pevností ve střihu
- K1299
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli, nastavitelné
- K1299
Fixační čepy s kuličkami, z nerezové oceli s úchytem hřibovitého tvaru a s vysokou pevností ve střihu, nastavitelný
- K0641
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0746
Fixační čepy s kuličkou, s kruhovým úchytem z nerezové oceli
- K1414
Fixační čepy s kuličkami s aretací hlavy
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a aretací hlavy
- K0363
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a s vysokou pevností ve střihu
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem tvaru T
- K0793
Fixační č epy s kuličkami, s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a aretací hlavy
- K0793
Fixační čepy s kuličkami, s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a aretací hlavy
- K0366
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru T
- K0642
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru L
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli bez hlavy se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z nerezové oceli se závitem
- K1064
Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním
- K1065
Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou
- K1844
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1843
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami
- K1067
Zajišťovací čepy pro upínací pouzdra s kuličkami
- K1561
Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli
- K1562
Kompresní upínací uzávěry z nerezové oceli
- K1563
Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry
- K1564
Upínací čep z nerezové oceli
- K1565
Zajišťovací čepy z nerezové oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K1068
Magnetické zdířky
- K1069
Kolík pro magnetické pouzdro
- K0724
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou
- K0724
Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou
- K1841
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1842
Upínací pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu
- K1416
Nerezové zdířky pro uchycení fixačních čepů s aretací hlavy
- K1462
Nerezová úchytná pouzdra s nákružkem pro fixační čepy s kuličkou
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0364Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelové části z nerezové oceli.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení dílů a obrobků. Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky spojení bezpečně a neuvolnitelně. Korozivzdorné. Možnost upevnění pro přídržné lanko.
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.
Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti. Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724 Pojistný spirálový kabel K0367 Přídržné lano s očkem K0367 Závěsný kroužek K0367Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0364.2305010 | 25 | 5 | 5,5 | 14 | 10 | 6 | 26,5 | 16 | 5 | 15 | | | 386,10 CZK | | K0364.2305015 | 25 | 5 | 5,5 | 14 | 15 | 6 | 26,5 | 21 | 5 | 15 | | | 393,54 CZK | | K0364.2305020 | 25 | 5 | 5,5 | 14 | 20 | 6 | 26,5 | 26 | 5 | 15 | | | 400,40 CZK | | K0364.2305025 | 25 | 5 | 5,5 | 14 | 25 | 6 | 26,5 | 31 | 5 | 15 | | | 430,43 CZK | | K0364.2305030 | 25 | 5 | 5,5 | 14 | 30 | 6 | 26,5 | 36 | 5 | 15 | | | 436,15 CZK | | K0364.2306010 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 10 | 7 | 26,5 | 17 | 6 | 22 | | | 411,84 CZK | | K0364.2306015 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 15 | 7 | 26,5 | 22 | 6 | 22 | | | 425,57 CZK | | K0364.2306020 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 20 | 7 | 26,5 | 27 | 6 | 22 | | | 435,29 CZK | | K0364.2306025 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 25 | 7 | 26,5 | 32 | 6 | 22 | | | 445,02 CZK | | K0364.2306030 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 30 | 7 | 26,5 | 37 | 6 | 22 | | | 461,32 CZK | | K0364.2306035 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 35 | 7 | 26,5 | 42 | 6 | 22 | | | 471,90 CZK | | K0364.2306040 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 40 | 7 | 26,5 | 47 | 6 | 22 | | | 481,91 CZK | | K0364.2306045 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 45 | 7 | 26,5 | 52 | 6 | 22 | | | 503,36 CZK | | K0364.2306050 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 50 | 7 | 26,5 | 57 | 6 | 22 | | | 514,80 CZK | | K0364.2308020 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 20 | 8 | 26,5 | 28 | 8 | 38 | | | 439,58 CZK | | K0364.2308025 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 25 | 8 | 26,5 | 33 | 8 | 38 | | | 447,88 CZK | | K0364.2308030 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 30 | 8 | 26,5 | 38 | 8 | 38 | | | 457,31 CZK | | K0364.2308035 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 35 | 8 | 26,5 | 43 | 8 | 38 | | | 467,04 CZK | | K0364.2308040 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 40 | 8 | 26,5 | 48 | 8 | 38 | | | 475,33 CZK | | K0364.2308045 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 45 | 8 | 26,5 | 53 | 8 | 38 | | | 485,34 CZK | | K0364.2308050 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 50 | 8 | 26,5 | 58 | 8 | 38 | | | 494,49 CZK | | K0364.3110020 | 33 | 10 | 12 | 19 | 20 | 9 | 34,6 | 29 | 10 | 60 | | | 468,75 CZK | | K0364.3110025 | 33 | 10 | 12 | 19 | 25 | 9 | 34,6 | 34 | 10 | 60 | | | 475,05 CZK | | K0364.3110030 | 33 | 10 | 12 | 19 | 30 | 9 | 34,6 | 39 | 10 | 60 | | | 485,06 CZK | | K0364.3110035 | 33 | 10 | 12 | 19 | 35 | 9 | 34,6 | 44 | 10 | 60 | | | 492,49 CZK | | K0364.3110040 | 33 | 10 | 12 | 19 | 40 | 9 | 34,6 | 49 | 10 | 60 | | | 501,36 CZK | | K0364.3110045 | 33 | 10 | 12 | 19 | 45 | 9 | 34,6 | 54 | 10 | 60 | | | 509,08 CZK | | K0364.3110050 | 33 | 10 | 12 | 19 | 50 | 9 | 34,6 | 59 | 10 | 60 | | | 545,69 CZK | | K0364.3110060 | 33 | 10 | 12 | 19 | 60 | 9 | 34,6 | 69 | 10 | 60 | | | 589,16 CZK | | K0364.3112025 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 25 | 10 | 34,6 | 35 | 12 | 86 | | | 572,57 CZK | | K0364.3112030 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 30 | 10 | 34,6 | 40 | 12 | 86 | | | 584,30 CZK | | K0364.3112035 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 35 | 10 | 34,6 | 45 | 12 | 86 | | | 596,02 CZK | | K0364.3112040 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 40 | 10 | 34,6 | 50 | 12 | 86 | | | 607,18 CZK | | K0364.3112045 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 45 | 10 | 34,6 | 55 | 12 | 86 | | | 618,33 CZK | | K0364.3112050 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 50 | 10 | 34,6 | 60 | 12 | 86 | | | 641,78 CZK | | K0364.3112060 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 60 | 10 | 34,6 | 70 | 12 | 86 | | | 689,55 CZK | | K0364.3112070 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 70 | 10 | 34,6 | 80 | 12 | 86 | | | 738,74 CZK | | K0364.3112080 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 80 | 10 | 34,6 | 90 | 12 | 86 | | | 790,50 CZK | | K0364.3116030 | 33 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,3 | 34,6 | 43,3 | 16 | 153 | | | 1 491,20 CZK | | K0364.3116035 | 33 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,3 | 34,6 | 48,3 | 16 | 153 | | | 1 501,21 CZK | | K0364.3116040 | 33 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,3 | 34,6 | 53,3 | 16 | 153 | | | 1 510,94 CZK | | K0364.3116045 | 33 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,3 | 34,6 | 58,3 | 16 | 153 | | | 1 550,41 CZK | | K0364.3116050 | 33 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,3 | 34,6 | 63,3 | 16 | 153 | | | 1 592,73 CZK | | K0364.3116060 | 33 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,3 | 34,6 | 73,3 | 16 | 153 | | | 1 651,65 CZK | | K0364.3116070 | 33 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,3 | 34,6 | 83,3 | 16 | 153 | | | 1 730,01 CZK | | K0364.3116080 | 33 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,3 | 34,6 | 93,3 | 16 | 153 | | | 1 808,95 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|