- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- K0364
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0790
Fixační čepy s kuličkami
- K0790
Fixační čep s kuličkou s vysokou pevností ve střihu
- K1803
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné
- K0791
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0791
Fixační čepy s kuličkami s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli a s vysokou pevností ve střihu
- K1299
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli, nastavitelné
- K1299
Fixační čepy s kuličkami, z nerezové oceli s úchytem hřibovitého tvaru a s vysokou pevností ve střihu, nastavitelný
- K0641
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0746
Fixační čepy s kuličkou, s kruhovým úchytem z nerezové oceli
- K1414
Fixační čepy s kuličkami s aretací hlavy
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a aretací hlavy
- K0363
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a s vysokou pevností ve střihu
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem tvaru T
- K0793
Fixační č epy s kuličkami, s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a aretací hlavy
- K0793
Fixační čepy s kuličkami, s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a aretací hlavy
- K0366
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru T
- K0642
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru L
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli bez hlavy se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z nerezové oceli se závitem
- K1064
Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním
- K1065
Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou
- K1844
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1843
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami
- K1067
Zajišťovací čepy pro upínací pouzdra s kuličkami
- K1561
Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli
- K1562
Kompresní upínací uzávěry z nerezové oceli
- K1563
Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry
- K1564
Upínací čep z nerezové oceli
- K1565
Zajišťovací čepy z nerezové oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K1068
Magnetické zdířky
- K1069
Kolík pro magnetické pouzdro
- K0724
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou
- K0724
Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou
- K1841
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1842
Upínací pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu
- K1416
Nerezové zdířky pro uchycení fixačních čepů s aretací hlavy
- K1462
Nerezová úchytná pouzdra s nákružkem pro fixační čepy s kuličkou
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1414Fixační čepy s kuličkami s aretací hlavy |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Úchytka a tlačítko z nerezové oceli 1.4305.
Čep z nerezové oceli 1.4305.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina a madlo z nerezové oceli 1.4310.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů. Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.
Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti. Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.Přednosti:Lze uskutečnit spojení na velké vzdálenosti. Lze je používat velmi pružně, protože délka čepu nemusí být sladěna s šířkou dílu.Na vyžádání:Jiné délky čepů.Příslušenství:Úchytná pouzdra pro fixační čepy s kuličkami s aretací hlavy K1416. Pro provedení B: Pojistný spirálový kabel K0367 Přídržné lanko s očkem K0367 Klíčový kroužek K0367Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | D5 | L | L1 | L2 | L5 | SW | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1414.001205050 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 1,5 | 3 | 47 | 25 | 50 | 11 | 5 | 10 | | | 525,38 CZK | | K1414.001205100 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 1,5 | 3 | 97 | 25 | 100 | 11 | 5 | 10 | | | 543,97 CZK | | K1414.001205150 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 1,5 | 3 | 147 | 25 | 150 | 11 | 5 | 10 | | | 547,69 CZK | | K1414.001206050 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 2 | 3 | 47 | 25 | 50 | 11 | 6 | 14 | | | 537,11 CZK | | K1414.001206100 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 2 | 3 | 97 | 25 | 100 | 11 | 6 | 14 | | | 555,98 CZK | | K1414.001206150 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 2 | 3 | 147 | 25 | 150 | 11 | 6 | 14 | | | 560,85 CZK | | K1414.001508100 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 3 | 3,5 | 96,5 | 33 | 100 | 15 | 8 | 26 | | | 578,58 CZK | | K1414.001508150 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 3 | 3,5 | 146,5 | 33 | 150 | 15 | 8 | 26 | | | 589,45 CZK | | K1414.001508200 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 3 | 3,5 | 196,5 | 33 | 200 | 15 | 8 | 26 | | | 604,03 CZK | | K1414.001510100 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 4 | 3,5 | 96,5 | 33 | 100 | 15 | 10 | 40 | | | 597,45 CZK | | K1414.001510150 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 4 | 3,5 | 146,5 | 33 | 150 | 15 | 10 | 40 | | | 617,47 CZK | | K1414.001510200 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 4 | 3,5 | 196,5 | 33 | 200 | 15 | 10 | 40 | | | 628,91 CZK | | K1414.002112150 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 4,5 | 3,5 | 146,5 | 39,5 | 150 | 21 | 12 | 57 | | | 687,54 CZK | | K1414.002112200 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 4,5 | 3,5 | 196,5 | 39,5 | 200 | 21 | 12 | 57 | | | 711,85 CZK | | K1414.002112250 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 4,5 | 3,5 | 246,5 | 39,5 | 250 | 21 | 12 | 57 | | | 726,15 CZK | | K1414.002116150 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 6,5 | 4 | 146 | 39,5 | 150 | 21 | 16 | 100 | | | 751,32 CZK | | K1414.002116200 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 6,5 | 4 | 196 | 39,5 | 200 | 21 | 16 | 100 | | | 794,51 CZK | | K1414.002116250 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 6,5 | 4 | 246 | 39,5 | 250 | 21 | 16 | 100 | | | 818,25 CZK | |
|
Fixační čepy s kuličkami, s aretací hlavy a s úchytem z nerezové oceli |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1414.101205050 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 1,5 | 3 | 47 | 25 | 34,6 | 16,6 | 50 | 11 | 5 | 10 | | | 542,54 CZK | | K1414.101205100 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 1,5 | 3 | 97 | 25 | 34,6 | 16,6 | 100 | 11 | 5 | 10 | | | 560,56 CZK | | K1414.101205150 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 1,5 | 3 | 147 | 25 | 34,6 | 16,6 | 150 | 11 | 5 | 10 | | | 564,85 CZK | | K1414.101206050 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 2 | 3 | 47 | 25 | 34,6 | 16,6 | 50 | 11 | 6 | 14 | | | 554,27 CZK | | K1414.101206100 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 2 | 3 | 97 | 25 | 34,6 | 16,6 | 100 | 11 | 6 | 14 | | | 572,57 CZK | | K1414.101206150 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 2 | 3 | 147 | 25 | 34,6 | 16,6 | 150 | 11 | 6 | 14 | | | 578,01 CZK | | K1414.101508100 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 3 | 3,5 | 96,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 100 | 15 | 8 | 26 | | | 595,45 CZK | | K1414.101508150 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 3 | 3,5 | 146,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 150 | 15 | 8 | 26 | | | 606,03 CZK | | K1414.101508200 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 3 | 3,5 | 196,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 200 | 15 | 8 | 26 | | | 620,91 CZK | | K1414.101510100 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 4 | 3,5 | 96,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 100 | 15 | 10 | 40 | | | 614,33 CZK | | K1414.101510150 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 4 | 3,5 | 146,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 150 | 15 | 10 | 40 | | | 634,92 CZK | | K1414.101510200 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 4 | 3,5 | 196,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 200 | 15 | 10 | 40 | | | 645,79 CZK | | K1414.102112150 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 4,5 | 3,5 | 146,5 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 150 | 21 | 12 | 57 | | | 704,13 CZK | | K1414.102112200 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 4,5 | 3,5 | 196,5 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 200 | 21 | 12 | 57 | | | 728,16 CZK | | K1414.102112250 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 4,5 | 3,5 | 246,5 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 250 | 21 | 12 | 57 | | | 742,74 CZK | | K1414.102116150 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 6,5 | 4 | 146 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 150 | 21 | 16 | 100 | | | 768,48 CZK | | K1414.102116200 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 6,5 | 4 | 196 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 200 | 21 | 16 | 100 | | | 811,10 CZK | | K1414.102116250 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 6,5 | 4 | 246 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 250 | 21 | 16 | 100 | | | 835,12 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|