K0785_AGTrojcípá ovládací rukojeť ergonomická s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Závitový čep z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo z nerezové oceli 1.4305.Provedení: Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Sériově se dodává barevná kombinace tmavě šedá RAL 7021 (tvrdá část) a tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0785.8008X20 | L | ocel | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 20 | | | 171,60 CZK | | K0785.8008X25 | L | ocel | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 25 | | | 171,60 CZK | | K0785.8008X30 | L | ocel | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 | | | 177,03 CZK | | K0785.8008X40 | L | ocel | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 | | | 177,03 CZK | | K0785.8010X30 | L | ocel | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 | | | 181,90 CZK | | K0785.8010X40 | L | ocel | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 | | | 181,90 CZK | | K0785.8010X50 | L | ocel | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 | | | 181,90 CZK | | K0785.8012X30 | L | ocel | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 | | | 181,90 CZK | | K0785.8012X40 | L | ocel | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 | | | 191,91 CZK | | K0785.8012X50 | L | ocel | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 | | | 191,91 CZK | | K0785.8012X60 | L | ocel | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 60 | | | 191,91 CZK | | K0785.08008X20 | L | nerezová ocel | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 20 | | | 195,05 CZK | | K0785.08008X25 | L | nerezová ocel | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 25 | | | 195,05 CZK | | K0785.08008X30 | L | nerezová ocel | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 | | | 205,35 CZK | | K0785.08008X40 | L | nerezová ocel | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 | | | 205,35 CZK | | K0785.08010X30 | L | nerezová ocel | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 | | | 209,92 CZK | | K0785.08010X40 | L | nerezová ocel | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 | | | 209,92 CZK | | K0785.08010X50 | L | nerezová ocel | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 | | | 209,92 CZK | | K0785.08012X30 | L | nerezová ocel | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 | | | 209,92 CZK | | K0785.08012X40 | L | nerezová ocel | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 | | | 222,22 CZK | | K0785.08012X50 | L | nerezová ocel | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 | | | 222,22 CZK | | K0785.08012X60 | L | nerezová ocel | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 60 | | | 222,22 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|