Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rýhované ovládací knoflíky, provedení E, se závitovým pouzdrem
K1223_E

Rýhované ovládací knoflíky, provedení E, se závitovým pouzdrem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Závitové pouzdro z oceli nebo mosazi.
Provedení: Závitové pouzdro pozinkováno nebo mosaz bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1223_E Rýhované ovládací knoflíky, provedení E, se závitovým pouzdrem 260 kB

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky, provedení E, se závitovým pouzdrem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
D

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K1223.212205EmosazM522121366 29,46 CZK
K1223.202606EocelM62617201410 28,89 CZK
K1223.202608EocelM82617201412 55,48 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33