Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rýhované ovládací knoflíky provedení B, se značkovací ryskou
K0248_B

Rýhované ovládací knoflíky provedení B, se značkovací ryskou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli.
Provedení: Pouzdro, modře pasivováno.Upozornění:K dodání i v provedení bez stupnice, jen s ryskou nebo v provedení s dvacetidílnou stupnicí s 10 číslicemi.

Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U tmavošedé barvy krytky se žádný kód neuvádí.
Na vyžádání:Speciální stupnice.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez stupnice
Provedení B: s ryskou
Provedení C: se standardnÌ stupnicí

1) Závitový kolík k upevnění (u provedení C mezi čísly 5 a 6)
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0248_B Rýhované ovládací knoflíky provedení B, se značkovací ryskou 236 kB

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky provedení B, se značkovací ryskou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D2D3D4HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
K0248.2105Btmavošedá RAL 70215211919M32210,5510 146,15 CZK
K0248.21051Boranžová RAL 20045211919M32210,5510 146,15 CZK
K0248.21052Bsignální zelená RAL60325211919M32210,5510 146,15 CZK
K0248.21053Bmodrá RAL50175211919M32210,5510 146,15 CZK
K0248.21055Bsvětle šedá RAL 70355211919M32210,5510 146,15 CZK
K0248.21056Bbezpečnostní červená RAL 30205211919M32210,5510 146,15 CZK
K0248.21057Břepkově žlutá RAL 10215211919M32210,5510 146,15 CZK
K0248.2206Btmavošedá RAL 70216262323M32612610 152,72 CZK
K0248.22061Boranžová RAL 20046262323M32612610 152,72 CZK
K0248.22062Bsignální zelená RAL60326262323M32612610 152,72 CZK
K0248.22063Bmodrá RAL50176262323M32612610 152,72 CZK
K0248.22065Bsvětle šedá RAL 70356262323M32612610 152,72 CZK
K0248.22066Bbezpečnostní červená RAL 30206262323M32612610 152,72 CZK
K0248.22067Břepkově žlutá RAL 10216262323M32612610 152,72 CZK
K0248.2308Btmavošedá RAL 70218343131M43617,5714 177,32 CZK
K0248.23081Boranžová RAL 20048343131M43617,5714 177,32 CZK
K0248.23082Bsignální zelená RAL60328343131M43617,5714 177,32 CZK
K0248.23083Bmodrá RAL50178343131M43617,5714 177,32 CZK
K0248.23085Bsvětle šedá RAL 70358343131M43617,5714 177,32 CZK
K0248.23086Bbezpečnostní červená RAL 30208343131M43617,5714 177,32 CZK
K0248.23087Břepkově žlutá RAL 10218343131M43617,5714 177,32 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33