K0159_CKulové knoflíky, hladké DIN 319 rozšířené provedení C, se... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:* Tato provedení je možno za příplatek dodat v tmavě červené barvě.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0159.11604 | C | černá | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 10,58 CZK | | K0159.11605 | C | černá | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 10,58 CZK | | K0159.11606 | C | černá | M6 | 16 | 8 | 15 | 9 | | | 11,44 CZK | | K0159.12005 | C | černá | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 10,87 CZK | | K0159.12006 | C | černá | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 10,87 CZK | | K0159.12506 | C | černá | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 13,44 CZK | | K0159.12508 | C | černá | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 13,44 CZK | | K0159.13008 | C | černá | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 22,02 CZK | | K0159.13208 | C | černá | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 16,59 CZK | | K0159.13210 | C | černá | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 16,59 CZK | | K0159.13508 | C | černá | M8 | 36 | 17 | 33 | 18 | | | 24,88 CZK | | K0159.13510 | C | černá | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 | | | 24,88 CZK | | K0159.14008 | C | černá | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 | | | 28,89 CZK | | K0159.14010 | C | černá | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 28,89 CZK | | K0159.14012 | C | černá | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 28,89 CZK | | K0159.14510 | C | černá | M10 | 45 | 20 | 43 | 15 | | | 38,90 CZK | | K0159.14512 | C | černá | M12 | 45 | 20 | 43 | 18 | | | 38,90 CZK | | K0159.15010 | C | černá | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 45,19 CZK | | K0159.15012 | C | černá | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 45,19 CZK | | K0159.116041 | C | červená | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 14,01 CZK | | K0159.116051 | C | červená | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 14,01 CZK | | K0159.120051 | C | červená | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 15,44 CZK | | K0159.120061 | C | červená | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 15,44 CZK | | K0159.125061 | C | červená | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 17,16 CZK | | K0159.125081 | C | červená | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 17,16 CZK | | K0159.130081 | C | červená | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 28,31 CZK | | K0159.132081 | C | červená | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 24,88 CZK | | K0159.140081 | C | červená | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 | | | 40,90 CZK | | K0159.135101 | C | červená | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 | | | 34,89 CZK | | K0159.140101 | C | červená | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 40,90 CZK | | K0159.150101 | C | červená | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 63,49 CZK | | K0159.150121 | C | červená | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 63,49 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|