K1138_ATlačítka s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem, provedení... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černá nebo oranžová.Upozornění:Vhodné šrouby ISO 4014.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | pro šrouby | D1 | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1138.00040 | A | černá | M4 | 17 | 5,5 | 7 | | | 13,44 CZK | | K1138.00050 | A | černá | M5 | 20 | 6,5 | 8 | | | 14,59 CZK | | K1138.00060 | A | černá | M6 | 25 | 8 | 10 | | | 18,59 CZK | | K1138.00080 | A | černá | M8 | 36 | 10 | 13 | | | 23,45 CZK | | K1138.00100 | A | černá | M10 | 36 | 10 | 17 | | | 22,31 CZK | | K1138.01040 | A | oranžová | M4 | 17 | 5,5 | 7 | | | 13,44 CZK | | K1138.01050 | A | oranžová | M5 | 20 | 6,5 | 8 | | | 14,59 CZK | | K1138.01060 | A | oranžová | M6 | 25 | 8 | 10 | | | 18,59 CZK | | K1138.01080 | A | oranžová | M8 | 36 | 10 | 13 | | | 23,45 CZK | | K1138.01100 | A | oranžová | M10 | 36 | 10 | 17 | | | 22,31 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|