Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem
K0145_E

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení E,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Omíláno nebo broušeno a leštěno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0145_E Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem 139 kB

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Povrch

DD1D2HTT1CADPřís.CenaObjednat
K0145.504008Ehladce vyleštěnoM84014251518 120,41 CZK
K0145.505010Ehladce vyleštěnoM105018321821 140,71 CZK
K0145.506312Ehladce vyleštěnoM126325402225 196,77 CZK
K0145.508016Ehladce vyleštěnoM168025502832 294,58 CZK
K0145.5040082EleštěnýM84014251518 208,78 CZK
K0145.5050102EleštěnýM105018321821 237,67 CZK
K0145.5063122EleštěnýM126325402225 307,16 CZK
K0145.5080162EleštěnýM168025502832 416,70 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33