K0148_LKřížové úchyty podobné DIN 6335, provedení L, s vnějším závitem... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Čep se závitem z oceli, pozinkovaný.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0148.505X15 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 16,59 CZK | | K0148.505X20 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 16,59 CZK | | K0148.505X25 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 17,16 CZK | | K0148.505X30 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 17,73 CZK | | K0148.505X40 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 19,45 CZK | | K0148.505X50 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 19,73 CZK | | K0148.506X15 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 17,73 CZK | | K0148.506X20 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 18,02 CZK | | K0148.506X25 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 19,45 CZK | | K0148.506X30 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 19,45 CZK | | K0148.506X40 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 20,88 CZK | | K0148.506X50 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 22,02 CZK | | K0148.508X20 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 24,02 CZK | | K0148.508X25 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 24,31 CZK | | K0148.508X30 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 24,60 CZK | | K0148.508X35 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 27,17 CZK | | K0148.508X40 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 27,74 CZK | | K0148.508X45 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 29,74 CZK | | K0148.508X50 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 32,89 CZK | | K0148.510X20 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 20 | | | 32,32 CZK | | K0148.510X25 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 25 | | | 33,18 CZK | | K0148.510X30 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 30 | | | 35,18 CZK | | K0148.510X35 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 35 | | | 36,32 CZK | | K0148.510X40 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 40 | | | 38,32 CZK | | K0148.510X45 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 45 | | | 40,33 CZK | | K0148.510X50 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 50 | | | 42,61 CZK | | K0148.512X20 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 20 | | | 50,91 CZK | | K0148.512X30 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 30 | | | 53,20 CZK | | K0148.512X40 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 40 | | | 55,77 CZK | | K0148.512X50 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 50 | | | 59,49 CZK | | K0148.512X60 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 60 | | | 62,92 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|