Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení E
K0682_E

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.Provedení: Potaženo umělou hmotou.Upozornění:Oranžová RAL 2004,
černá RAL 9005 matná.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0682_E Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení E 140 kB

Výkresy

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
DD1D2HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0682.308EoranžováM84014261415 98,38 CZK
K0682.310EoranžováM105018342018 131,56 CZK
K0682.312EoranžováM126320422522 148,15 CZK
K0682.316EoranžováM168025523028 233,38 CZK
K0682.408EčernáM84014261415 98,38 CZK
K0682.410EčernáM105018342018 131,56 CZK
K0682.412EčernáM126320422522 148,15 CZK
K0682.416EčernáM168025523028 233,38 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33