Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky, provedení H, s předsazeným ocelovým pouzdrem se slepým otvorem
K0153_H

Hvězdicové úchytky, provedení H, s předsazeným ocelovým pouzdrem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Termoplast, černý.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocelové části modře pasivované nebo z nerezové oceli bez povrchové úpravy.Upozornění:Hvězdicové ovládací matice s předsazeným ocelovým pouzdrem jsou zvláště vhodné jako neprůběžné provedení či provedení s vnitřním závitem pro spojení pomocí příčných kolíků.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0153_H Hvězdicové úchytky, provedení H, s předsazeným ocelovým pouzdrem se slepým otvorem 200 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky, provedení H, s předsazeným ocelovým pouzdrem se slepým otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
DD1D2HH2H3TCADPřís.CenaObjednat
K0153.105Hocel5251017979,5 27,17 CZK
K0153.106Hocel63213,521119,512,5 33,75 CZK
K0153.1061Hocel64013,525131012,5 42,61 CZK
K0153.108Hocel84013,525131012,5 42,61 CZK
K0153.1081Hocel8501932171219,5 55,77 CZK
K0153.110Hocel10501932171219,5 55,77 CZK
K0153.1101Hocel10631937181219,5 85,51 CZK
K0153.112Hocel12631937181219,5 85,51 CZK
K0153.116Hocel16632340211524,5 120,12 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33