- K0149_A
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení A, polotovar
- K0149_B
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z hliníku, provedení B, průběžný otvor
- K0149_C
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení C, slepý otvor
- K0149_D
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení D, závit vyvrtaný
- K0149_E
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem
- K0149_L
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem
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
K0149_LHvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení L,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.Provedení: Hvězdicová úchytka omílaná. Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0149.64008X20 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 239,95 CZK | | K0149.64008X25 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 244,82 CZK | | K0149.64008X30 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 246,25 CZK | | K0149.64008X40 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 251,11 CZK | | K0149.65010X25 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 285,14 CZK | | K0149.65010X30 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 290,58 CZK | | K0149.65010X40 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 296,87 CZK | | K0149.65010X50 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 301,44 CZK | | K0149.66312X30 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | | | 359,79 CZK | | K0149.66312X40 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | | | 364,08 CZK | | K0149.66312X50 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | | | 378,66 CZK | | K0149.66312X60 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 60 | | | 385,53 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|