Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem
K0149_E

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení E,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Omíláno nebo broušeno a leštěno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0149_E Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem 141 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníPovrch
základního
tělesa
DD1D2HTT1CADPřís.CenaObjednat
K0149.54008Ehladce vyleštěnoM84014251518 137,28 CZK
K0149.55010Ehladce vyleštěnoM105018321821 171,60 CZK
K0149.56312Ehladce vyleštěnoM126320402225 217,65 CZK
K0149.58016Ehladce vyleštěnoM168025502832 286,00 CZK
K0149.540082EleštěnýM84014251518 233,95 CZK
K0149.550102EleštěnýM105018321821 286,00 CZK
K0149.563122EleštěnýM126320402225 316,03 CZK
K0149.580162EleštěnýM168025502832 475,33 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33