K1083_LTrojcípé ovládací matice, provedení L |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny. Závitový čep: ocel.Provedení: Rukojeť černá. Závitový čep pozinkovaný.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | D6 | H | H1 | H2 | L | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1083.48508X20 | L | M8 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30,5 | 16 | 20 | 2 | | | 74,93 CZK | | K1083.48508X30 | L | M8 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30,5 | 16 | 30 | 2 | | | 82,94 CZK | | K1083.48510X20 | L | M10 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30,5 | 16 | 20 | 2 | | | 85,23 CZK | | K1083.48510X30 | L | M10 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30,5 | 16 | 30 | 2 | | | 87,23 CZK | | K1083.48512X20 | L | M12 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30,5 | 16 | 20 | 2 | | | 88,66 CZK | | K1083.48512X40 | L | M12 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30,5 | 16 | 40 | 2 | | | 90,95 CZK | | K1083.410512X30 | L | M12 | 105 | 20 | 35 | 25 | 46 | 37,5 | 19 | 30 | 2 | | | 120,12 CZK | | K1083.410512X50 | L | M12 | 105 | 20 | 35 | 25 | 46 | 37,5 | 19 | 50 | 2 | | | 125,84 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|