K0180_AGÚchytky tvaru T vnější závit |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Termoplast zesílený skelnými vlákny, černý. Závitové pouzdro z oceli, pozinkované.Na vyžádání:Barva rukojeti červená, žlutá, zelená, modrá, bílá nebo šedá (od 1000 kusů).Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | A | B | D | D3 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0180.24005X15 | L | 40 | 13 | M5 | 13 | 30,5 | 20 | 15 | | | 19,73 CZK | | K0180.25005X15 | L | 50 | 15 | M5 | 14 | 24 | 16 | 15 | | | 34,03 CZK | | K0180.25005X20 | L | 50 | 15 | M5 | 14 | 24 | 16 | 20 | | | 34,03 CZK | | K0180.26006X20 | L | 60 | 17 | M6 | 16 | 31,5 | 23 | 20 | | | 38,61 CZK | | K0180.26006X25 | L | 60 | 17 | M6 | 16 | 31,5 | 23 | 25 | | | 38,61 CZK | | K0180.27108X20 | L | 71 | 19,5 | M8 | 20 | 36 | 19 | 20 | | | 50,91 CZK | | K0180.27108X30 | L | 71 | 19,5 | M8 | 20 | 36 | 19 | 30 | | | 56,91 CZK | | K0180.27110X20 | L | 71 | 19,5 | M10 | 20 | 36 | 19 | 20 | | | 61,78 CZK | | K0180.27110X30 | L | 71 | 19,5 | M10 | 20 | 36 | 19 | 30 | | | 64,92 CZK | | K0180.28010X30 | L | 80 | 26 | M10 | 26 | 39,5 | 26 | 30 | | | 75,50 CZK | | K0180.28012X40 | L | 80 | 26 | M12 | 26 | 39,5 | 26 | 40 | | | 89,80 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|