Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety (knoflíkové)
K0559

Magnety (knoflíkové)

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Magnetické jádro AlNiCo.Provedení: červeně lakováno.Upozornění:Dělená přídržná plocha s průchozím upevňovacím otvorem. Nestíněný systém. Knoflíkové magnety s dělenou přídržnou plochou se převážně používají k laboratorním účelům, měřením a k zachycování kovových předmětů.Teplotní rozsah:max. 450 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0559 Magnety (knoflíkové) 129 kB
 Technické údaje přidržovacích magnetů (magnetů upínačů) 145 kB

Výkresy

Magnety (knoflíkové)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0559.01134,5107 61,49 CZK
K0559.02195,11319 99,24 CZK
K0559.03255,11629 207,64 CZK
K0559.043272566 427,28 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33