Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Stolní stojan, našroubovaný
K1081

Stolní stojan, našroubovaný

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový profil.
Akrylové sklo.
Provedení: Čtyřhranný profil.
Tabule z akrylového skla.
Upozornění:Výška celkem: 1025 mm
Výška podávacího okénka: 145 mm
Šířka rámu: 900 mm
Plocha nohy: 72 x 60 mm

Stolní stojan skládající se z hliníkového rámu a vsazených tabulí z akrylového skla.
Stabilní konstrukce a univerzální použitelnost.

Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený.
Akrylové sklo 850 x 850 mm, tloušťka 4 mm.
Použití:Pultový prodej / lékárny
tržnice s potravinami / prostory pokladen
lékařské ordinace / čekárny
recepce/ vstupní prostory
Na vyžádání:Speciální velikosti.
Stropní clona, šroubovaná.
Stěnová clona, šroubovaná.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1081 Stolní stojan, našroubovaný 82,5 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
K1081.12Stolní stojan5 540,86 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33