- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0402Závitové vložky zesílené vnitřní závit s pojistkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Vložka do závitu nerez.Provedení: Pasivováno.Upozornění:Závitové vložky umožňují opakované použití resp. opravu poškozených, vytrhnutých a zadřených otvorů se závitem. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku. Závitové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odlitků. U vložek s vnitřním závitem větším než M6 jsou součástí dodávky čtyři aretační klíny. Přípustné odchylky od normy: Pro uvedené závity platí následující hodnoty - 6H pro vnitřní závit a 6g pro vnější závit. Ostatní hodnoty ±0,25 mm.
Technické pokyny viz návod k závitovým vložkám.Přednosti:- Lehká a rychlá montáž. - Vložka je fixována čtyřmi klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení. - Kromě toho instalace nevyžaduje jiné zvláštní příslušenství pro montáž.Odkaz na výkres:1) Aretační klín 2) Samojistící část vnitřního závitu Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 Vnitřní závit | D2 Vnější závit | L1 Délka | L Délka | Montáž Ø vrtáku | Montáž Ø zápuště +0,25 | Montáž závitový | Montáž minimální hloubka závitu | Demontáž Ø vrtáku | Demontáž Hloubka vývrtu | Objednací číslo montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0402.104 | M4 | M8 | 4 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | K0399.804 | | | 249,96 CZK | | K0402.105 | M5 | M10x1,25 | 5 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | K0399.805 | | | 223,65 CZK | | K0402.106 | M6 | M12x1,25 | 6 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | K0399.806 | | | 229,66 CZK | | K0402.108 | M8 | M14x1,5 | 7 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | K0399.808 | | | 245,39 CZK | | K0402.110 | M10 | M16x1,5 | 8 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | K0399.810 | | | 267,12 CZK | | K0402.112 | M12 | M18x1,5 | 9 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | K0399.812 | | | 339,48 CZK | | K0402.114 | M14 | M20x1,5 | 10 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | K0399.814 | | | 437,01 CZK | | K0402.116 | M16 | M22x1,5 | 11 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0399.816 | | | 509,94 CZK | | K0402.116X15 | M16x1,5 | M22x1,5 | 11 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0399.816 | | | 509,94 CZK | | K0402.118X15 | M18x1,5 | M24x1,5 | 12 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | K0399.818 | | | 710,14 CZK | | K0402.120 | M20 | M30x2 | 15 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | K0399.820 | | | 851,42 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|