Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hvězdicový úchyt: termoplast.
Pouzdro z oceli.
Podložka: z oceli 140 HV.
Šroub s okem: z oceli, třída pevnosti 8.8.
Osový čepy zušlechtěná ocel 1.1181.
Provedení: Hvězdicový úchyt, černý.
Pouzdro pozinkované, modře pasivováno.
Podložka lesklá.
Šroub s okem brynýrovaný.
Osový čep zušlechtěný, broušený, lesklý.
Upozornění:Výkyvné šrouby jsou dodávány v demontovaném stavu.
Vhodné pojistné kroužky jsou součástí dodávky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0053 Výkyvné šrouby 215 kB

Výkresy

Výkyvné šrouby

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3D4HH1H2LL1L2
min.
L2
max.
SCADPřís.CenaObjednat
K0053.06050M6614321220101,6221732447 184,76 CZK
K0053.06075M6614321220101,6221757697 199,34 CZK
K0053.08050M8818401624131,6302528429 201,06 CZK
K0053.08075M8818401624131,6302553679 216,50 CZK
K0053.10075M1010205020311723732496512 253,68 CZK
K0053.10100M1010205020311723732749012 274,85 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33