Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Miniaturní upínače s posuvnou tyčí s konzolou
K1545

Miniaturní upínače s posuvnou tyčí s konzolou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel pozinkovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění:Upínač lze aretovat jak v uzavřené, tak v otevřené poloze úchytu. Proto je lze použít jak na tlak, tak i na tah.

U provedení K1545.00500 je přítlačné vřeteno z nylonu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1545 Miniaturní upínače s posuvnou tyčí s konzolou 207 kB
 Technické informace 1,7 MB

Výkresy

Miniaturní upínače s posuvnou tyčí s konzolou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Úhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Upínací
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
CADPřís.CenaObjednat
K1545.00500ocel190°80500500 344,63 CZK
K1545.10500nerezová ocel190°80500500 826,54 CZK
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
A

A1A2BB1B5C1DD1HLL1L2MZdvih
S
CADPřís.CenaObjednat
K1545.00500ocel15,9337,115,927212,74,46,343,567,934,912M4x2017 344,63 CZK
K1545.10500nerezová ocel15,9337,115,927212,74,46,343,567,934,912M4x2017 826,54 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33