Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

KIPP svěrací páky ocel

zpět
KIPP svěrací páky ocel

Robustní svěrací páka z oceli

Stabilní a efektivní
Speciálně ve stavbě zařízení a strojů jsou nároky na spolehlivost a dlouhou životnost velmi vysoké. Se svěrací pákou z oceli KIPP tyto požadavky splňuje a nabízí současně ekonomicky výhodné řešení. Páka disponuje klasickým designem KIPP a přesvědčuje stabilitou a funkčností.
Rovněž excentrická páka KIPP je od nynějška k dostání v oceli. Její chromátovaný povrch chrání před korozí. Ve svém optickém vzhledu odpovídá nerezovému provedení.

Na stránku s výrobky vnější závit

Na stránku s výrobky vnitřní závit

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33