Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

KIPP přídržné prvky, hliník

zpět
Přídržné prvky KIPP, hliník

Společnost KIPP rozšiřuje svůj sortiment o přídržné prvky z hliníku

Praktická manipulace
V nových přídržných prvcích představuje KIPP uživatelsky příjemnou montážní pomůcku pro mnoho výrobků. Velká škála variant různých normálních či jemných závitů zaručuje vhodné upevnění dílů. Svěrné drážky zajišťují navíc díl při našroubování na přídržný prvek a usnadňují tak aplikaci.
Přídržné prvky lze kombinovat s mnoha ovládacími prvky značky KIPP, a to i ve stístěných prostorových podmínkách.

Společnost KIPP nabízí přídržné prvky ve dvou variantách: Provedení A má upevňovací otvor souběžný se závitem, u provedení B je směr otvoru kolmý na závit. Přídržný prvek se upevňuje šrouby s válcovou hlavou.

Na stránku s výrobky

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33