Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Výrobky s ušlechtilé oceli firmy KIPP: Nyní v novém matném vzhledu

zpět
Nový vzhled, osvědčené funkce

Výrobky s ušlechtilé oceli firmy KIPP: Nyní v novém matném vzhledu

Svěrací páky, excentrické páky, třmenové úchyty: Mnoho z osvědčených ovládacích prvků firmy KIPP je okamžitě k dostání v opticky působivém provedení z ušlechtilé oceli. Opískované výrobky s matným povrchem představují praktické a zároveň atraktivní rozšíření palety výrobků – tyto jsou nerezová, odolná a decentní.
Z hygienických důvodů je bezpodmínečně nutné používání výrobků z ušlechtilé oceli v potravinářském průmyslu nebo v chemické oblasti. Vzhledem k vysoké životnosti a možnosti hygienického čištění se výrobky používají mimo jiné i při konstrukci strojů a zařízení pro citlivé oblasti nebo pro venkovní oblasti.
Stále častěji se výrobky z ušlechtilé oceli používají v automobilovém průmyslu a v oblasti skladových a výrobních zařízeních.
Zde nabývají na významu především přednosti materiálu: díky matnému povrchu zůstávají ovládací prvky oproti leštěnému provedení opticky decentně v pozadí. Kromě toho se materiál neodráží – což má výhodu při použití v zařízeních, která pracují s optickými čidly.
Firma HEINRICH KIPP WERK nabízí ihned také všechny praktické hvězdicové a křížové úchyty v provedení z ušlechtilé oceli a s vnějším závitem.
Závitové čepy se spojí se základním tělesem mechanicky pomocí příčného kolíku. Takto lze bezproblémově realizovat zvýšené točivé momenty. Nové výrobky z ušlechtilé oceli firmy KIPP je ihned k dispozici skladem.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33