Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Třmenové úchyty z termoplastu odolné vůči horku

zpět
  • Třmenové úchyty z termoplastu odolné vůči horku
Tvarová stálost při 250°C

Společnost KIPP představuje úchyty z termoplastu odolné vůči horku

V podobě nových třmenových úchytů nabízí společnost HEINRICH KIPP WERK spolehlivé řešení při použití ve vysokých teplotních intervalech. Třmenové úchyty odolávající horku nejsou jedinou novinkou: Společnost KIPP rozšiřuje produktové portfolio o stabilní třmenové úchyty a o projmutě tvarované úchyty s dlouhou životností.

Nové třmenové úchyty firmy KIPP odolávají trvalému teplotnímu zatížení 150 °C a krátkodobě vysokým teplotám 250 °C. Použití nalezne mimo jiné v lékařské technice a oblastech konstrukce přístrojů, při kterých panují okolní teploty.

Základem pro vysokou teplotní odolnost je termoplast vyztužený skelnými vlákny PPA. Tento kombinovaný materiál je oproti k běžným plastům obzvláště tvarově stálý. Tyto černé třemnové úchyty, které jsou skladem dostupné v různých délkách, se upevňují ze strany obsluhy šrouby s válcovou hlavou nebo šestihrannými maticemi. V porovnání s třmenovými úchyty z hliníku boduje plastové provedení malou hmotností a nákladovou efektivností.

Vedle třmenových úchytů pro vysoké teploty představuje firma KIPP na konci roku mj. stabilní třmenové úchyty z oválného hliníku a projmutě tvarované úchyty z nerezové oceli. Takto se již rozsáhlý sortiment úchytů nadále značně rozšíří. V katalogu a na webové stránce naleznou zákazníci všech oborů širokou nabídku třemenových, obloukových, miskových, trubkových a profilových úchytů z nejrůznejších materiálů. Cílem společnost KIPP je nabídnout pokud možno obslužné díly pro každý požadavek při výrobě strojů a zařízení.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33