Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

5osý upínací systém KIPP pro XXL obrobky

zpět

Flexibilní upínací systém nulového bodu ve velikosti 138

5osý upínací systém KIPP pro XXL obrobky

Společnost HEINRICH KIPP WERK rozšířila svou stávající nabídku o 5osý upínací systém KIPPve velikosti Ø138. Systém umožňuje kompletní obrábění objemných a těžkých obrobků z pěti stran bez rušivých hran.
5osý upínací systém modulu 138

Nový 5osý upínací systém od společnosti KIPP je vhodný také k upnutí obrobků, které jsou větší než 1 m. 

Modulární konstrukce systému je ideální pro efektivní a bezkolizní obrábění obrobků se značně redukovanými časy přípravy.
Jednoduchá manipulace umožňuje rychlou výměnu při silném vytížení stroje. Upevnění obrobku je variabilní pomocí závitu a zalícování.
Výrobek je tímto kompletním mechanickým upínacím systémem nulového bodu s vysokou reprodukční přesností.
Nový modulový upínací systém 138 je s dosavadními velikostmi (50 mm a 80 mm) kompatibilně a univerzálně použitelný.
Provedení XXL umožňuje nyní upevnění do velikosti závitu M 60. Maximální dosedací hmotnost pro jednotlivé základní moduly je 10 t.
Upínací čep UNILOCK, velikost systému 138 mm
Upínací čep UNILOCK, velikost systému 138 mm


Všechny modely jsou přesvědčivé vysokou upínací silou, ponevadž obrobek se se systémem spojí tvarově.
Takto je zaručeno procesně bezpečné obrábění.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33